EPIC® ULTRA H-A 3 Behuizing

De robuuste en betrouwbare industriële connectorbehuizing als EMC-variant

EPIC® H-A 3 behuizingen

  • EMC bescherming
  • Corrosiebestendig
  • Beschermingsklasse UL50E getest

CE VDE cRUus

Artikelnummer Artikelbeschrijving Vlechtdiameter (min) Klembereik M Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Tulenbehuizing
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG - - 20 10
10423600
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH 3 5.0 - 9.0 - 10
10423620
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH 6 6.0 - 13.0 - 10
10423201
EPIC® ULTRA H-A 3 TS - - 20 10
10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH 3 5.0 - 9.0 - 10
Kap voor kabelkoppelstuk
10423204
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF - - 20 10
Basisplaat voor paneelmontage
10423200
EPIC® ULTRA H-A 3 AG - - - 10
10423202
ULTRA H-A 3 AGS - - . 10
10423203
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open - - 20 10
Basisplaat voor oppervlaktemontage
19512702
ULTRA H-A 3 AGSV - - 20 10
Schroefbehuizing
10423640
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20 - - 20 10

Voordelen

  • Universeel toepasbaar door hoge corrosiebestendigheid en hoge bescherming tegen milieu-invloeden.
  • Ruimtebesparend door compacte afmetingen.
  • Hoge mechanische en chemische bestendigheid
  • Insteekbaar met standaard behuizingen
  • Optimale 360° afscherming met lage weerstand

Toepassing

  • Elektromotoren industrie
  • In EMC gevoelige omgevingen
  • Voor vaste en flexibele toepassingen (bijv. machinebouw, windturbines)
  • Machines in de bouwsector

Bijzonderheden

  • Periodieke zoutspraytest voor corrosie uitgevoerd volgens IEC 68-2-52, niveau 2
  • Zoutspraytesten volgens DIN EN ISO 9227, methode NSS, tijdsduur 480 uur
  • Corrosiebestendig volgens DIN EN 6988
  • Passende EMC schroefverbinding apart: 53112630
  • Roestvaststalen schroef voor de inzetstukken meegeleverd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Materiaal

  • Behuizing: vernikkeld zink spuitgegoten
    Hendel: roestvast staal
    Afdichting: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (veersluiting)

VDE gekeurd

  • Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.