EPIC® H-B 16 behuizingen

De serie H-B connectorbehuizingen. De standaard van de industriesector!

EPIC® inzetstukken 12-polig voor printplaten

  • Metalen deksel met stabiel scharnier
  • Langsbeugeluitvoering voor snelle vergrendeling en eenvoudige ontgrendeling
  • Beschermingsklasse UL50E getest
Artikelnummer Artikelbeschrijving M PG Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21 5
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21 5
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21 5
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21 5
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21 5
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21 5
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21 5
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21 5
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 - 5
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29 5
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29 5
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 - 5
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 - 5
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29 5
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 - 5
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 - 5
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 - 5
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 - 5
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 - 5
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 - 5
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 - 5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 - 5
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 - 5

Voordelen

  • De standaard. Ruime keuze voor alle toepassingen

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Licht- & geluidtechnologie
  • Plasticindustrie

Bijzonderheden

  • Flens voor opbouwmontage, lage uitvoering
  • 1 beugel
  • 2 kabelingangen
  • Metalen deksel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Veiligheidsklasse

  • IP 65 (vergrendeld)
  • UL50 type 12 (vergrendeld)

VDE gekeurd

  • Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.