
EPIC® H-BE 10 krimpbinnenwerk
Gestandaardiseerde binnenwerken, eenvoudige montage
Schroefbinnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, bijvoorbeeld in de machinebouw of podiumtechniek.
- Voor geleiderverbinding tot 4 mm²
- Schroef-, krimp- en kooiklemversie -vrij te combineren
- Spoorwegtoepassingen
Voordelen
- Standaard binnenwerken met schroef-,
krimp-, kooiklem- en Push-In verbinding - De serie EPIC® H-BE , de keuze voor toepassingen waarbij een betrouwbare verbinding nodig is voor hoge spanning en hoge stroomsterktes
- Spoorwegtoepassingen
-Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
Toepassing
- Machinebouw
- Plasticindustrie
- Licht- & geluidtechnologie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Toegestane piekspanning
- 6 kV
Toegestane stroom (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Contacten
- Koperlegering, hard zilver/verguld
-
Aantal contacten
- 10 + PE
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0.14 - 4.0 mm²
-
Materiaal
- PC, polycarbonaat
-
Insteekcycli
- 500
-
Certificeringen
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.