
- LAPP Benelux
- Producten
- Catalogus
- Industriële connectoren
- Rechthoekige connectoren
- EPIC H-BE binnenwerken
- EPIC® H-BE 16 krimpafwerking
EPIC® H-BE 16 krimpafwerking
Gestandaardiseerde binnenwerken, eenvoudige montage
Binnenwerk met krimpafwerking en 16 contacten voor gebruik in rechthoekige connectoren en geschikt voor bijvoorbeeld podiumtechniek.
- Voor geleiderverbinding tot 4 mm²
- Schroef-, krimp- en kooiklemversie -vrij te combineren
- Ook als EPIC® H-BE 32 beschikbaar
- Andere klanten kochten ook
- Klanten waren ook geinteresseerd in
- Geschikt gereedschap
- Geschikte behuizing
- Geschikte contacten:

10194000
Multifunctioneel schroefbinnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, bijvoorbeeld in de kunststofindustrie.

EPIC H-BE 10 BS DR
EPIC H-BE 10 BS DR
10193000
Schroefbinnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, bijvoorbeeld voor podiumtechniek.

H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
10401200
Kooiklembinnenwerk voor rechthoekige connectoren is ideaal geschikt voor de betrouwbare toepassing bij hogere spanningen en hogere stroomsterktes, bijvoorbeeld in de kunststofindustrie.

EPIC H-BE 16 SP
EPIC H-BE 16 SP
44423204
Geleiders met adereindhulzen in Push-In binnenwerken zorgen voor veilige en tijdsbesparende installatie zonder gereedschap.

H-BE 10 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 10 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
10401100
Multifunctioneel kooiklembinnenwerk geschikt voor hogere spanningen en hogere stroomsterktes, zeer betrouwbaar.

H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
10400100
Multifunctioneel kooiklembinnenwerk geschikt voor hogere spanningen en hogere stroomsterktes, zeer betrouwbaar.

H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
10400100
Multifunctioneel kooiklembinnenwerk geschikt voor hogere spanningen en hogere stroomsterktes, zeer betrouwbaar.

H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDER
H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDER
10401000
Multifunctioneel kooiklembinnenwerk voor rechthoekige connectoren voor gebruik in de kunststofindustrie, garandeert een hoge betrouwbaarheid.

H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
10400000
Multifunctioneel kooiklembinnenwerk voor rechthoekige connectoren voor gebruik in de kunststofindustrie, garandeert een hoge betrouwbaarheid.

H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
10400000
Multifunctioneel kooiklembinnenwerk voor rechthoekige connectoren voor gebruik in de kunststofindustrie, garandeert een hoge betrouwbaarheid.

EPIC H-BE 6 BS DR
EPIC H-BE 6 BS DR
10191000
Multifunctioneel binnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, van machinebouw en kunststofindustrie tot podiumtechniek.

EPIC H-BE 6 SS DR
EPIC H-BE 6 SS DR
10190000
Multifunctioneel binnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, van machinebouw en kunststofindustrie tot podiumtechniek.

EPIC H-BE 6 SS DR
EPIC H-BE 6 SS DR
10190000
Multifunctioneel binnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, van machinebouw en kunststofindustrie tot podiumtechniek.

EPIC H-BE 10 SP
EPIC H-BE 10 SP
44423202
De beproefde en geteste EPIC® H-BE serie kan voor verschillende toepassingen bij hogere spanningen en hogere stroomsterktes worden gebruikt en is zeer betrouwbaar, bijvoorbeeld in de machinebouw.

H-BE 24 SF 25-48 MALE INSERT
H-BE 24 SF 25-48 MALE INSERT
10400500
Betrouwbaar kooiklembinnenwerk is geschikt voor rechthoekige connectoren en kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

H-BE 24 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 24 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
10400300
Kooiklembinnenwerk is ideaal geschikt voor de machinebouw, zeer betrouwbaar en geschikt voor hoge spanningen en hoge stroomsterktes.

H-BE 24 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
H-BE 24 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
10400300
Kooiklembinnenwerk is ideaal geschikt voor de machinebouw, zeer betrouwbaar en geschikt voor hoge spanningen en hoge stroomsterktes.

EPIC H-BE 24 SCM
EPIC H-BE 24 SCM
10186002
Dit binnenwerk met krimpafwerking is geschikt voor veelzijdig gebruik, zeer betrouwbaar en geschikt voor hoge spanningen en hoge stroomsterktes.

EPIC H-BE 16 BS
EPIC H-BE 16 BS
10195100
Multifunctioneel schroefbinnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, bijvoorbeeld in de kunststofindustrie.

EPIC H-BE 16 BCM
EPIC H-BE 16 BCM
10185002
Binnenwerk met krimpafwerking en 16 contacten voor gebruik in rechthoekige connectoren en geschikt voor bijvoorbeeld podiumtechniek.

H-EE 18 SCM MALE INSERT
H-EE 18 SCM MALE INSERT
10182400
Het binnenwerk voor rechthoekige connectoren met 18 gedraaide contacten is zeer geschikt voor een groot aantal contacten in zeer beperkte ruimte. Hij kan bijvoorbeeld in de machinebouwtechniek worden gebruikt.

EPIC H-B 10 TG-RO M25
EPIC H-B 10 TG-RO M25
19040700
De robuuste universele behuizing met normale bouwvorm is met of zonder wartelkraag leverbaar en kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR
EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR
10170600
Connectorbinnenwerk voor stroomsterktes tot 35 A met 12 contacten en schroefverbinding. Geschikt voor machine- en installatiebouw.

H-EE 10 SCM MALE INSERT
H-EE 10 SCM MALE INSERT
10180400
Het connectorbinnenwerk met een hoge contactdichtheid is geschikt voor medium vermogen en voor de machine- en installatiebouw en machinebouwtechniek.

H-B 24 SGRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10105000
De universele metalen behuizing met dubbele beugel en 2 kabelingangen kan bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw of in de kunststofindustrie worden gebruikt.

H05V2-K 1X1 DBU
H05V2-K 1X1 DBU
4515143
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X1 DBU
H05V2-K 1X1 DBU
4515143
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BK
H07V2-K 1X1,5 BK
4519011
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BK
H07V2-K 1X1,5 BK
4519011
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 BK
H07V2-K 1X2,5 BK
4519012
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BK
H07V2-K 1X6 BK
4519014
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 GN/YE
H07V2-K 1X6 GN/YE
4519004
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 BU
H07V2-K 1X2,5 BU
4519022
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BU
H07V2-K 1X6 BU
4519024
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X0,75 DBU
H05V2-K 1X0,75 DBU
4515142
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 DBU
H07V2-K 1X1,5 DBU
4519141
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BN
H07V2-K 1X1,5 BN
4519031
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BN
H07V2-K 1X6 BN
4519034
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 GN/YE
H07V2-K 1X2,5 GN/YE
4519002
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X1 OR
H05V2-K 1X1 OR
4515093
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C
Voordelen
- Standaard binnenwerken met schroef-,
krimp-, kooiklem- en Push-In verbinding - De serie EPIC® H-BE , de keuze voor toepassingen waarbij een betrouwbare verbinding nodig is voor hoge spanning en hoge stroomsterktes
- Spoorwegtoepassingen
-Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
Toepassing
- Machinebouw
- Plasticindustrie
- Licht- & geluidtechnologie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Toegestane piekspanning
- 6 kV
Toegestane stroom (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Contacten
- Koperlegering, hard zilver/verguld
-
Aantal contacten
- 16 + PE
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0.14 - 4.0 mm²
-
Materiaal
- PC, polycarbonaat
-
Insteekcycli
- 500
-
Certificeringen
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.