
EPIC® H-BE 16 schroefbinnenwerk
Gestandaardiseerde binnenwerken, eenvoudige montage
Multifunctioneel schroefbinnenwerk geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen, bijvoorbeeld in de kunststofindustrie.
- Bewezen schroefaansluiting voor eenvoudige installatie
- Schroef-, krimp- en kooiklemversie -vrij te combineren
- Made in Germany
Voordelen
- Standaard binnenwerken met schroef-,
krimp-, kooiklem- en Push-In verbinding - De serie EPIC® H-BE , de keuze voor toepassingen waarbij een betrouwbare verbinding nodig is voor hoge spanning en hoge stroomsterktes
- Spoorwegtoepassingen
-Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4 - UL getest voor toepassing in schakelkasten conform UL 508 / UL 2237
Toepassing
- Machinebouw
- Plasticindustrie
- Licht- & geluidtechnologie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Toegestane piekspanning
- 6 kV
Toegestane stroom (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Contacten
- Koperlegering, hard verzilverd
-
Aantal contacten
- 16 + PE
-
Aansluitmethode
- Schroeven: 0,5 - 2,5 mm²
-
Striplengte (mm)
- 8
Materiaal
- PC, polycarbonaat
-
Insteekcycli
- 500
-
Certificeringen
- Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
- UL-getest:
UL dossiernummer: E75770 en E483837 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.