EPIC® H-BE 24 schroefbinnenwerk

Gestandaardiseerde binnenwerken, eenvoudige montage

Dit schroefbinnenwerk is in staat temperaturen van ongeveer +125°C kortstondig te weerstaan en is geschikt voor de kunststofindustrie.

  • Bewezen schroefaansluiting voor eenvoudige installatie
  • Schroef-, krimp- en kooiklemversie -vrij te combineren
  • Ook als EPIC® H-BE 48 beschikbaar

Temperatuurbestendig Robuust Rail Engineering Automation

cRUus VDE gekeurd

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Kabelbescherming Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
H-BE 24 schroef aansluiting
10196000
EPIC® H-BE 24 SS penbinnenwerk ja 1 - 24 5
10197000
EPIC® H-BE 24 BS busbinnenwerk ja 1 - 24 5
10196100
EPIC® H-BE 24 SS penbinnenwerk - 1 - 24 5
10197100
EPIC® H-BE 24 BS busbinnenwerk - 1 - 24 5

Voordelen

  • Standaard binnenwerken met schroef-,
    krimp-, kooiklem- en Push-In verbinding
  • De serie EPIC® H-BE , de keuze voor toepassingen waarbij een betrouwbare verbinding nodig is voor hoge spanning en hoge stroomsterktes
  • Spoorwegtoepassingen
    -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
  • UL getest voor toepassing in schakelkasten conform UL 508 / UL 2237

Toepassing

  • Machinebouw
  • Plasticindustrie
  • Licht- & geluidtechnologie
  • Spoorwegtoepassingen/automotive

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Toegestane piekspanning

  • 6 kV

Toegestane stroom (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Brandbaarheid

  • UL94 V-0

Contactweerstand

  • < 2 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard verzilverd

Aantal contacten

  • 24 + PE

Aansluitmethode

  • Schroeven: 0,5 - 2,5 mm²

Striplengte (mm)

  • 8

Materiaal

  • PC, polycarbonaat

Insteekcycli

  • 500

Certificeringen

  • Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
  • UL-getest:
    UL dossiernummer: E75770 en E483837

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.