
EPIC® H-BE 32 kooiklem
Gestandaardiseerde binnenwerken, eenvoudige montage
Kooiklembinnenwerk voor hogere spanningen en hogere stroomsterktes, is zeer betrouwbaar.
- Multifunctioneel binnenwerk voor veelzijdige toepassingen
- Schroef-, krimp- en kooiklemversie -vrij te combineren
Voordelen
- Standaard binnenwerken met schroef-,
krimp-, kooiklem- en Push-In verbinding - De serie EPIC® H-BE , de keuze voor toepassingen waarbij een betrouwbare verbinding nodig is voor hoge spanning en hoge stroomsterktes
Toepassing
- Machinebouw
- Plasticindustrie
- Licht- & geluidtechnologie
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Toegestane piekspanning
- 6 kV
Toegestane stroom (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Contactweerstand
- 1,5 - 4 mOhm
Contacten
- Koperlegering, hard verzilverd
-
Aantal contacten
- 16 + PE
-
Aansluitmethode
- Kooiklem: 0,5 - 2,5 mm²
-
Striplengte (mm)
- 7
Insteekcycli
- 100
-
Certificeringen
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.