
EPIC® H-D 25 voor gedraaide contacten
Inzetstukken met meerdere polen voor machinaal vervaardigde krimpcontacten
Dit connectorbinnenwerk is ideaal voor toepassingen met een groot aantal contacten. Deze vindt men bijvoorbeeld in de productie van machines en apparaten.
- Voor gedraaide contacten voor snel verkrimpen met krimptang
- Made in Germany
Voordelen
- Binnenwerken van de H-D connectorseries zijn ontworpen voor toepassingen waar een groot aantal contacten vereist zijn
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Regeltechniek
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V -
Toegestane piekspanning
- 2,5 kV
Toegestane stroom (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A -
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Contacten
- Koperlegering, hard zilver/verguld
-
Aantal contacten
- 25 + PE
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²
-
Insteekcycli
- 100
-
Certificeringen
- Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.