EPIC® H-D 40 voor gedraaide contacten

Inzetstukken met meerdere polen voor machinaal vervaardigde krimpcontacten

Dit connectorbinnenwerk heeft 40 gedraaide contacten en is de ideale optie voor gebruik in alle toepassingen met een groot aantal contacten.

  • Voor gedraaide contacten voor snel verkrimpen met krimptang
  • Made in Europe

Engineering Benodigde ruimte Robuust

CE RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Artikelbenaming Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11265200
H-D 40 SCM penbinnenwerk gedraaid 1 - 40 10
11266200
H-D 40 BCM busbinnenwerk gedraaid 1 - 40 10

Voordelen

  • Binnenwerken van de H-D connectorseries zijn ontworpen voor toepassingen waar een groot aantal contacten vereist zijn

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Licht- & geluidtechnologie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Toegestane piekspanning

  • 2,5 kV

Toegestane stroom (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 2 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard zilver/verguld

Aantal contacten

  • 40 + PE

Aansluitmethode

  • Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²

Insteekcycli

  • 100

Certificeringen

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.