EPIC® H-D 64 voor gestanste contacten

Inzetstukken met meerdere polen voor gestempelde krimpcontacten

Binnenwerk met 64 gestanste contacten geschikt voor rechthoekige connectoren in licht- en geluidtechnologie.

  • Voor geautomatiseerde verwerking met een krimpmachine
  • Geschikt voor bandcontacten
  • Made in Europe

Engineering Benodigde ruimte Robuust

CE RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Artikelbenaming Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11270000
H-D 64 SCG penbinnenwerk gestanst 1 - 64 5
11271000
H-D 64 BCG busbinnenwerk gestanst 1 - 64 5

Voordelen

  • Binnenwerken van de H-D connectorseries zijn ontworpen voor toepassingen waar een groot aantal contacten vereist zijn

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Licht- & geluidtechnologie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Toegestane piekspanning

  • 2,5 kV

Toegestane stroom (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 2 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard zilver/verguld

Aantal contacten

  • 64 + PE

Aansluitmethode

  • Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²

Insteekcycli

  • 100

Certificeringen

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.