EPIC® H-D 7 voor gedraaide contacten

Inzetstukken met meerdere polen voor machinaal vervaardigde krimpcontacten

Dit compacte standaard binnenwerk heeft gedraaide contacten en is bijvoorbeeld geschikt voor besturingssystemen en in de productie van machines en apparaten.

  • Compact standaard binnenwerk
  • Voor gedraaide contacten voor snel verkrimpen met krimptang
  • Made in Germany

Engineering Benodigde ruimte Robuust

CE RU VDE gekeurd

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Artikelbenaming Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11250500
H-D 7 SCM penbinnenwerk gedraaid 1 - 7 10
11251500
H-D 7 BCM busbinnenwerk gedraaid 1 - 7 10

Voordelen

  • Compact
  • Hoogwaardige krimpcontacten met uitstekende elektrische eigenschappen

Toepassing

  • Machine- en apparatenbouw
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) metalen behuizing; 250 V thermoplastische behuizing;
    UL: 250 V

Toegestane piekspanning

  • 2,5 kV

Toegestane stroom (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Brandbaarheid

  • UL94 V-0

Contactweerstand

  • < 2 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard zilver/verguld

Aantal contacten

  • 7 + PE

Aansluitmethode

  • Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²

Materiaal

  • PBT polyester

Insteekcycli

  • 100

Certificeringen

  • Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.