
EPIC® H-D 7 voor gestanste contacten
Inzetstukken met meerdere polen voor gestempelde krimpcontacten
Dit compacte standaard binnenwerk met plaatsbesparende gekrimpte contacten kan bij temperaturen van -40°C tot +100°C worden gebruikt en kortstondig tot +125°C.
- Voor geautomatiseerde verwerking met een krimpmachine
- Geschikt voor bandcontacten
- Made in Europe
Voordelen
- Compact
- Hoogwaardige krimpcontacten met uitstekende elektrische eigenschappen
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Regeltechniek
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) metalen behuizing; 250 V thermoplastische behuizing;
UL: 250 V -
Toegestane piekspanning
- 2,5 kV
Toegestane stroom (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A -
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Contacten
- Koperlegering, hard zilver/verguld
-
Aantal contacten
- 7 + PE
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²
-
Materiaal
- PBT polyester
-
Insteekcycli
- 100
-
Certificeringen
- Gecertificeerde productiecontrole: VDE-REG. nr.:B437
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.