
EPIC® H-Q 5 PE-krimpafwerking
Connectorinzetstuk met 5 contacten en beschermende geleider met krimpafwerking
Krimpinzetstuk voor het veilig krimpen van EPIC®-contacten voor een veilige stroomoverdracht en lange levensduur
- Compact standaard binnenwerk
- Ruimtebesparend dankzij krimpcontacten
- Made in Germany
Voordelen
- Krachtig tot 30 A dankzij compacte indeling van de 5 vermogenscontacten.
- De krimpafwerking maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde confectionering.
- Speciaal PE-krimpcontact maakt de geautomatiseerde montage van een volledig trillingsveilige connector mogelijk.
- Steekbaar met connectoren van de marktstandaard.
- Geschikt voor geleiderdoorsneden van 0,14 – 4,0 mm².
Toepassing
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor gebruik met veel EPIC® rechthoekige connectorbehuizingen.
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- 400 V
-
Toegestane piekspanning
- 6 kV
Toegestane stroom (A)
- 30 A
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Aantal contacten
- 5 + PE
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0.14 - 4.0 mm²
- Krimpafwerking PE: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
-
Materiaal
- Polyamide
-
Insteekcycli
- 500
-
VDE gekeurd
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +120°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.