
EPIC® H-Q 7 PE-schroefaansluiting
Connectorinzetstuk met 7 krimpcontacten en beschermende geleider met schroefverbinding
Compact, 7-polig binnenwerk van rechthoekige connector, krachtig tot 10 A, met opschroefbaar PE-contact.
- Compact standaard binnenwerk
- Ruimtebesparend dankzij krimpcontacten
- Made in Germany
Voordelen
- Compacte contactplaatsing maakt 7 contacten + 1 PE-contact op beperkte constructieruimte mogelijk.
- De krimpafwerking maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde confectionering.
- Beschermende geleider (PE) kan op twee manieren worden aangesloten: variant "PE-S" is te gebruiken met een PE-schroefcontact, variant "PE-C" met een PE-krimpcontact.
- Steekbaar met connectoren van de marktstandaard.
- Geschikt voor geleiderdoorsneden van 0,14 – 2,50 mm².
Toepassing
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor gebruik met veel EPIC® rechthoekige connectorbehuizingen.
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector
-
Toegestane spanning (V)
- 400 V
-
Toegestane piekspanning
- 6 kV
Toegestane stroom (A)
- 10 A
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Aantal contacten
- 7 + PE
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²
- Schroefaansluiting PE: 0,25 mm² ... 4,0 mm²
-
Materiaal
- Polyamide
-
Insteekcycli
- 500
-
VDE gekeurd
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +120°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.