EPIC® H-Q basisplaat voor oppervlaktemontage in plastic

EPIC® H-Q Basisplaat voor oppervlaktemontage kunststof behuizing voor H-Q serie rechthoekige connectoren

Corrosiebestendig Lichtgewicht Optimale trekontlasting

Artikelnummer Artikelbeschrijving M Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Opbouwhuis haaks kunststof
44420532 H-Q SGR V16P V16P 1

Voordelen

  • Behuizingen in metaal of kunststof. Voor verbinding in de allerkleinste ruimten
  • geïntegreerde hals voor kabelwartel, te gebruiken met speciale H-Q kabelwartels
  • met metalen behuizing EMC-kabelwartel als optie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Materiaal

  • Behuizing: thermoplast, grijs
    Hendel: metaal

Veiligheidsklasse

  • IP 66

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.