EPIC® H-Q basisplaat voor paneel in metaal

EPIC® H-Q Basisplaat voor paneel metalen behuizing voor H-Q serie rechthoekige connectoren

Engineering Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Stoorsignalen

Artikelnummer Artikelbeschrijving M Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Aanbouwhuis kunststof
44420538 H-Q AG M V21M 1

Voordelen

  • Behuizingen in metaal of kunststof. Voor verbinding in de allerkleinste ruimten
  • geïntegreerde hals voor kabelwartel, te gebruiken met speciale H-Q kabelwartels
  • met metalen behuizing EMC-kabelwartel als optie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Behuizing industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Behuizing voor industriële connector

Materiaal

  • Behuizing: vernikkeld gietzink

Veiligheidsklasse

  • IP 66

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.