EPIC® H-Q binnenwerken
Hardlopers van de categorie


H-B 24 SGRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10105000
De universele metalen behuizing met dubbele beugel en 2 kabelingangen kan bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw of in de kunststofindustrie worden gebruikt.

H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104000
De robuuste lage metalen behuizing bestaat een dubbele beugel en 1 kabelingang. Deze is geschikt voor gebruik in toepassingen van de kunststofindustrie.

H-B 24 SDRLH-LB 29 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-LB 29 ZW. BOX MOUNT BASE
70165400
De robuuste metalen behuizing met 2 kabelingangen en een langsbeugel is uitermate geschikt voor gebruik in licht- en geluidtechnologie.

H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19107900
De robuuste lage behuizing met een kabelingang en een langsbeugel kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

MCR 24 B FRAME F. FEMALE MODULES A-G
MCR 24 B FRAME F. FEMALE MODULES A-G
10381700
De framesystemen voor rechthoekige connectoren maken een eenvoudige installatie in de connector mogelijk en is geschikt voor de machine- en installatiebouw.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
De robuuste universele behuizing is uitermate geschikt voor gebruik in de kunststofindustrie en voor toepassingen in machine- en installatiebouw.

EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
De metalen behuizing bestaat uit een langsbeugel en deksel en kan bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw of in de licht- en geluidtechnologie worden gebruikt.

EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB
10032900
De robuuste behuizing voor rechthoekige connectoren met deksel en langsbeugel kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

EPIC H-B 10 TG-RO M20
EPIC H-B 10 TG-RO M20
19040900
De robuuste universele behuizing met normale bouwvorm is met of zonder wartelkraag leverbaar en kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.

H-B 6 TBFH M25 N.GEW. CPL. HOOD
H-B 6 TBFH M25 N.GEW. CPL. HOOD
79010200
De robuuste hoge metalen behuizing met rechte kabelinvoer is geschikt voor gebruik met binnenwerken die uitstekende elektrische eigenschappen hebben.

MCB 4 F FEMALE MODULE
MCB 4 F FEMALE MODULE
10399700
De module met kooiklem garandeert een snelle aansluiting met veerpen en heeft 4 contacten. Deze kan bijvoorbeeld in drukmachines worden gebruikt.

EPIC MCB 10 CM (10)
EPIC MCB 10 CM (10)
10382500
De 10-polige module kan met bus- of pencontacten worden geselecteerd en bijvoorbeeld in drukmachines en in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.

MCS 5 CM MALE MODULE
MCS 5 CM MALE MODULE
10382200
Een behuizing kan signaal- en voedingsmodules combineren en garandeert daarom hoge flexibiliteit. Deze is geschikt voor besturingssystemen.

MCS 3 CM MALE MODULE
MCS 3 CM MALE MODULE
10382000
De driepolige signaalmodule bevat 3 contacten en is geschikt voor gebruik in besturingssystemen, in de machine- en installatiebouw en in drukmachines.

EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
11285200
Het binnenwerk met gedraaide contacten kan bijvoorbeeld in de machinebouwtechniek of in licht- en geluidtechnologie worden gebruikt.

EPIC H-B 6 TG M20
EPIC H-B 6 TG M20
19011000
De universele metalen behuizing is de kleinste in de H-B-serie en is geschikt voor binnenwerken met uitstekende elektrische eigenschappen.

EPIC H-BE BCEM AG 2.5 (100)
EPIC H-BE BCEM AG 2.5 (100)
11195300
Gedraaide contacten voor rechthoekige connectoren zijn als bus- en pencontacten in verschillende diameters leverbaar.