Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
De robuuste lage metalen behuizing bestaat een dubbele beugel en 1 kabelingang. Deze is geschikt voor gebruik in toepassingen van de kunststofindustrie.
De robuuste universele behuizing met normale bouwvorm is met of zonder wartelkraag leverbaar en kan bijvoorbeeld in de kunststofindustrie worden gebruikt.
De 10-polige module met gestanste contacten garandeert dankzij vele combinatiemogelijkheden een hoge flexibiliteit van de connector. Deze kan bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.
De 10-polige module kan met bus- of pencontacten worden geselecteerd en bijvoorbeeld in drukmachines en in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.
Kooiklembinnenwerk voor rechthoekige connectoren is ideaal geschikt voor de betrouwbare toepassing bij hogere spanningen en hogere stroomsterktes, bijvoorbeeld in de kunststofindustrie.
De universele metalen behuizing met nokken voor een dwarsbeugel en 2 kabelingangen is in staat temperaturen van ongeveer +125°C kortstondig te weerstaan.
De robuuste, lage, metalen behuizing heeft nokken voor een dwarsbeugel en een kabelingang. Het is geschikt voor gebruik in machine- en installatiebouw.