EPIC® TOOL DIE Koax

Krimpinzetstukken voor EPIC®-krimpcontacten

Krimpinzetstuk voor het veilig krimpen van EPIC®-contacten voor een veilige stroomoverdracht en lange levensduur

Artikelnummer Artikelbeschrijving Omschrijving Opmerking Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
11147130
Krimpbekken Voor krimpgereedschap
11147000, 11147001
Voor coax contacten 11214200, 11219200 1

Toepassing

  • Fabrikanten
  • Servicetechnicus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.