EPIC® modul removal tool for MC modules

For untighten and removing EPIC® MC modules from a modular frame

The removal tool is intended to remove built-in modules of the EPIC® MC system from the frames.

Artikelnummer Artikelbeschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
MC module verwijdergereedschap
11171200
MC module verwijdergereedschap 1

Voordelen

  • Met dit hulpmiddel kunt u modules uit hun frame halen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.