EPIC® CE6326 RJ45 connector

De diverse combinatiemogelijkheden garandeert een hoge flexibiliteit. Voor hoogwaardig industrieel gebruik.

De modulaire connector kan perfect met de 4-parige flexibele ETHERLINE Cat.5e kabel worden gecombineerd en bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.

RJ45 connector geschikt voor RJ45 module

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
RJ45 connector voor MCS 8 RJ45
CE6326
CE6326 penbinnenwerk 8 10

Voordelen

  • RJ45 connector voor gebruik in de module MCS 8 RJ45

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 klasse-id: EC000309
  • ETIM 5.0 Class-Description: Netwerkunit

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000309
  • ETIM 6.0 Class-Description: Module voor actieve netwerkcomponenten

Toegestane spanning (V)

  • max. 125 V

Toegestane stroom (A)

  • max. 1,5 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contacten

  • Koperlegering, verguld

Aantal contacten

  • 8

Aansluitmethode

  • IDC/snijaansluiting:
    Cat 5, AWG 24-26

Insteekcycli

  • 100

Temperatuurbereik

  • -20 °C ... +85 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.