EPIC® MC BUS
De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.
Afgeschermde module voor de gegevensoverdracht, Cat5e tot Gigabit/s, krimpafwerking voor permanent trillingsveilig contact, kabelklem 3 - 9 mm
Afgeschermde module voor de overdracht van gegevens en signalen. Geschikt voor ethernet CAT.5e
Voordelen
- Afgeschermde module voor de overdracht van gegevens en signalen. Geschikt voor ethernet CAT.5e
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- CAT5e tot max. 1 Gigabit/s
- kabelklem 3 - 9 mm
- De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica-toepassingen
- Installatietechniek
- Hernieuwbare energie
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)
-
Toegestane spanning (V)
- 50
-
Toegestane piekspanning
- 0,8 kV
Toegestane stroom (A)
- 10
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Aantal contacten
- 8
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²
-
Materiaal
- PA
-
Insteekcycli
- 500
-
Temperatuurbereik
- -40°C
- +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.