EPIC® MC Dummy Module

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De afdekkingsmodule is ideaal als opvulling voor eventuele latere uitbreiding. Hij is geschikt voor drukmachines of besturingssystemen.

Dummy module als afdichting of als opvulling voor eventuele latere uitbreiding

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Dummy module
10399400
MCS 0 Blind penbinnenwerk 1 10
10399500
MCB 0 Blind busbinnenwerk 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.