EPIC® MC Module: 10-polig, 400V 10A

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De 10-polige module kan met bus- of pencontacten worden geselecteerd en bijvoorbeeld in drukmachines en in de machine- en installatiebouw worden gebruikt.

Ideaal voor dataoverdracht

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

cRUus

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Module: 10-polig
10382400
MCS 10 CM penbinnenwerk 10 1 10
10382500
MCB 10 CM busbinnenwerk 10 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Toegestane stroom (A)

  • max. 10 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 2 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard zilver/verguld

Aantal contacten

  • 10

Aansluitmethode

  • Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²

Insteekcycli

  • 100

VDE gekeurd

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.