EPIC® MC Module: 20-polig, 100V 4A

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De module voor hogere stroomoverdracht met 20 contacten is in staat temperaturen van ongeveer +125°C kortstondig te weerstaan en bijvoorbeeld geschikt is voor besturingssystemen.

  • Geschikt voor bandcontacten
  • Voor geautomatiseerde verwerking met een krimpmachine

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

cRUus

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Module: 20-polig
10383600
MCS 20 CG penbinnenwerk 20 1 10
10383700
MCB 20 CG busbinnenwerk 20 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 100 V

Toegestane stroom (A)

  • 4 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contacten

  • Koperlegering, verguld

Aantal contacten

  • 20

Aansluitmethode

  • Krimpen: 0,08 - 0,56 mm²

Insteekcycli

  • 50

VDE gekeurd

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.