
EPIC® MC Module: 3-polig 630V 40A
De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.
De driepolige signaalmodule bevat 3 contacten en is geschikt voor gebruik in besturingssystemen, in de machine- en installatiebouw en in drukmachines.
Zeer hoge stroomoverdracht in een kleine ruimte
Voordelen
- De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
- Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules
Toepassing
- Installatietechniek
- Drukpersen
- Regeltechniek
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)
-
Toegestane spanning (V)
- 630 V
-
Toegestane stroom (A)
- 40
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Contactweerstand
- < 2 mOhm
Contacten
- Koperlegering, hard verzilverd
-
Aantal contacten
- 3
-
Aansluitmethode
- Krimpafwerking: 1,5 - 10 mm²
-
Insteekcycli
- 100
-
VDE gekeurd
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.