EPIC® MC Module: 3-polig, COAX

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De 3-polige coaxiale module is geschikt voor RGB-videosignaaltransmissie in een enkele module. Deze combineert meer functies in een enkele connector en wordt daardoor flexibeler.

RGB videosignaaltransmissie in een module

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Module: 3-polig coax
10399200
MCS 3 coax penbinnenwerk 3 1 10
10399300
MCB 3 coax busbinnenwerk 3 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Licht- & geluidtechnologie
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 250 V

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 2,7 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, verguld

Aantal contacten

  • 3

Aansluitmethode

  • Solderen: verschillende coax kabels

Insteekcycli

  • 100

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.