EPIC® MC Module: HE 4-polig, 630V 25A

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De combinatie van een groter aantal functies in deze connector garandeert een hoge flexibiliteit, zodat deze bijvoorbeeld in drukmachines kan worden gebruikt.

Beugel voor snelle verwijdering van de module

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Module: 4-polig HE
10399000
MCS 4 CM penbinnenwerk 4 1 10
10399100
MCB 4 CM busbinnenwerk 4 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 630 V

Toegestane stroom (A)

  • 25 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • < 2 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard verzilverd

Aantal contacten

  • 4

Aansluitmethode

  • Krimpen: 0,5 - 4,0 mm²

Insteekcycli

  • 100

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.