EPIC® MC Module: kooiklem 4-polig, 400V 14A

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De module met kooiklem garandeert een snelle aansluiting met veerpen en heeft 4 contacten. Deze kan bijvoorbeeld in drukmachines worden gebruikt.

Snel aansluiten dankzij kooiklemverbinding

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

cRUus

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Module: 4-polig kooiklem
10399600
MCS 4 F penbinnenwerk 4 1 10
10399700
MCB 4 F busbinnenwerk 4 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 400 V

Toegestane stroom (A)

  • 14 A

Verontreinigingsgraad

  • 3

Contactweerstand

  • 1,5 - 4 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, hard verzilverd

Aantal contacten

  • 4

Aansluitmethode

  • Kooiklem: 0,5 - 2,5 mm²

Striplengte (mm)

  • 10

Insteekcycli

  • 100

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C, kortstondig tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.