EPIC® MC Module: pneumatisch 1-polig

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De pneumatische module met ventiel is geschikt voor slangen met 2,5 en 4 mm en heeft een messing contact. Deze is geschikt voor gebruik in de drukmachines.

Pneumatische modules met ventiel voor 2,5 en 4mm slangen

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Module: pneumatisch 1-polig
44424004
MCS 1x2,5 PNEU (10) penbinnenwerk 1 1 10
44424005
MCB 1x2,5 PNEU (10) bus met ventiel 1 1 10
44424006
MCS 1x4,0 PNEU (10) penbinnenwerk 1 1 10
44424007
MCB 1x4,0 PNEU (10) bus met ventiel 1 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Contacten

  • Messing

Aantal contacten

  • 1

Aansluitmethode

  • Insteekverbinding: voor slang met binnendiameter 2,5 mm/4,0 mm

Insteekcycli

  • 100

Bedrijfsdruk

  • 8 bar

Testdruk

  • 10 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.