EPIC® MC Module: pneumatisch 2-polig

De diverse combinatiemogelijkheden garandeert een hoge flexibiliteit. Voor hoogwaardig industrieel gebruik.

De 2-polige pneumatische module met ventiel is geschikt voor de toepassing in machine- en installatiebouw en heeft een temperatuurbereik van -20°C tot +100°C.

Pneumatische modules met ventiel voor 2,5 en 4mm slangen

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Module: pneumatisch 2-polig
44424008
MCS 2x2,5 PNEU (10) penbinnenwerk 2 1 10
44424009
MCB 2x2,5 PNEU (10) bus met ventiel 2 1 10
44424010
MCS 2x4,0 PNEU (10) penbinnenwerk 2 1 10
44424011
MCB 2x4,0 PNEU (10) bus met ventiel 2 1 10

Voordelen

  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Drukpersen
  • Regeltechniek

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Contacten

  • Messing

Aantal contacten

  • 2

Aansluitmethode

  • Insteekverbinding: voor slang met binnendiameter 2,5 mm/4,0 mm

Insteekcycli

  • 100

Bedrijfsdruk

  • 8 bar

Testdruk

  • 10 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.