EPIC® voedingsmodule HC2

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

De module garandeert een hoge stroomoverdracht en combineert een groot aantal functies. Hij is geschikt voor robotica en besturingssystemen.

Hoge stroomsterkte met gebruik van slechts een positie in het moduleraam

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
EPIC® voedingsmodule HC2
44424012
EPIC® MCS HC2 penbinnenwerk 1 10
44424013
EPIC® MCB HC2 busbinnenwerk 1 10

Voordelen

  • Hoge stroomoverdracht
  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Toepassing

  • Machinebouw en installatie
  • Robotica-toepassingen
  • Regeltechniek
  • Hernieuwbare energie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 1000

Toegestane piekspanning

  • 8 kV

Toegestane stroom (A)

  • 65

Verontreinigingsgraad

  • 3

Aantal contacten

  • 2

Aansluitmethode

  • Krimpen: 16,0 mm²

Materiaal

  • PA6

Insteekcycli

  • 500

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • PE verbinding met een 16mm2 geleider alleen met de aanbevolen kabelschoen 4442429
  • De binnenwerken moeten gebruikt worden met de juiste behuizing
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.