EPIC® voedingsmodule HHC2

De diverse combinatiemogelijkheden garandeert een hoge flexibiliteit. Voor hoogwaardig industrieel gebruik.

De module garandeert hoge stroomsterktes en bevat vibratiebestendige krimpcontacten.

  • Geschikt voor hoge stroomsterktes
  • Beugel voor snelle verwijdering van de module

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Windenergie

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
EPIC® voedingsmodule HHC2
44424017
MCS HHC2 penbinnenwerk 2 10
44424018
MCB HHC2 busbinnenwerk 2 10

Voordelen

  • Hoge stroomoverdracht
  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Krimpverbinding voor permanent trillingsbestendig contact

Toepassing

  • Engineering
  • Robotica-toepassingen
  • Regeltechniek
  • Hernieuwbare energie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 1000

Toegestane piekspanning

  • 8 kV

Toegestane stroom (A)

  • 150

Verontreinigingsgraad

  • 3

Aantal contacten

  • 2

Aansluitmethode

  • Krimpen: 16 mm² ... 35 mm²

Materiaal

  • PA6

Insteekcycli

  • 500

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • Omdat de doorsneden bij PE-contacten van frames verkleind zijn, moet het PE-contact voorzien zijn van een aanvullende kortsluitingsbeveiliging in de vorm van een beveiligingsschakeling met een voldoende korte uitschakeltijd (<0,25s).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.