
EPIC ® MH 10,0 mm contacten
De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.
-
- Krimpcontacten voor maximale aderdoorsneden en stroomsterktes
- Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
Voordelen
- Stift- en buscontacten met verzilverd oppervlak
- Krimpen met Klauke D 22 en HD 13 serie
- Doorsnede van de verbinding: 25, 35, 50, 70 en 95 mm²
Toepassing
- Machinebouw
- Hernieuwbare energie
- Testmiddelbouw
- Installatietechniek
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Aansluitmethode
- Krimpafwerking: 25 mm² ... 95 mm²
-
Striplengte (mm)
- 23
Materiaal
- Messing verzilverd CuZn/Ag
-
Insteekcycli
- 500
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.