
EPIC® MH 1.0mm contacten gedraaid
De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.
-
- Gedraaide goudcontacten met 1mm doorsnede voor EPIC® MH Gigabit module
- Vergulde contacten voor lage contactweerstand
Voordelen
- Gedraaide goudcontacten met 1mm doorsnede voor EPIC® MH Gigabit module
- Vergulde contacten voor lage contactweerstand
Toepassing
- Engineering
- Robotica-toepassingen
- Hernieuwbare energie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector
-
Striplengte (mm)
- 4.2 ± 0.5 mm
Materiaal
- Verguld messing CuZn / Au
-
Insteekcycli
- 500
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.