
EPIC® MH 4,0mm contacten
Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector
Gedraaide EPIC® MH 4.0-contacten zijn geschikt voor de veilige overdracht van grotere stromen. De zilvercoating zorgt voor geringe overgangsweerstanden en daardoor voor weinig verlies en weinig warmteontwikkeling.
Hoogwaardig contact met 4 mm diameter voor de veilige overdracht van grotere stromen
Voordelen
- Hoogwaardig contact met 4 mm diameter voor de veilige overdracht van grotere stromen
- Beschikbaar voor doorsneden van 1,5 mm² tot 10 mm²
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Met de geschikte gereedschappen worden snel en eenvoudig goede contacten gecreëerd
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica-toepassingen
- Installatietechniek
- Hernieuwbare energie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector
-
Contactweerstand
- < 5 mOhm
Aansluitmethode
- Krimpafwerking: 1,5 - 10 mm²
-
Striplengte (mm)
- 10
Insteekcycli
- 500
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.