
EPIC® MH 8,0mm contacten
Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector
Voordelen
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica
- Installatietechniek
- Hernieuwbare energie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector
-
Contactweerstand
- < 5 mOhm
Aansluitmethode
- Krimpafwerking: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
-
Striplengte (mm)
- 18
Insteekcycli
- 500
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.