EPIC ® MH PE 10,0 mm contacten

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

-

  • Aarddraad (PE) krimpcontacten voor maximale doorsneden
  • Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Doorsnede van de verbinding (mm²) PL_VERPACKUNGSEINHEIT1 Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423345
EPIC® MH PE BCEM AG 25sqmm D=10.0 busbinnenwerk 25 1

Voordelen

  • Stift- en buscontacten met verzilverd oppervlak en ca. 14 cm draad voor de verbinding met de PE-aansluiting van EPIC® MH-multiframe
  • Krimpen met Klauke D 22 en HD 13 serie
  • Doorsnede van de verbinding: 25, 35, 50, 70 en 95 mm²

Toepassing

  • Machinebouw
  • Hernieuwbare energie
  • Testmiddelbouw
  • Installatietechniek
  • Spoorwegtoepassingen/automotive

Aansluitmethode

  • Krimpafwerking: 25 mm² ... 95 mm²
  • Draad 4 mm² voor PE-aansluiting op moduleframe

Striplengte (mm)

  • 20

Materiaal

  • Messing verzilverd CuZn/Ag

Insteekcycli

  • 500

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.