EPIC® MH 24 meervoudig frame

Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector

  • Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
  • Framesysteem voor modules

Engineering Rail Zonne-energie Windenergie Montagetijd

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423240
EPIC® MHS 24 R (A, B, C, D, E, F) penbinnenwerk 6 10
44423241
EPIC® MHB 24 R (a, b, c, d, e, f) busbinnenwerk 6 10

Voordelen

  • Multiframe voor eigen modules en voor modules van derden
  • EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Spoorwegtoepassingen
    -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
  • PE verbinding van 1mm² tot max. 6mm² met eindhuls, 10mm² met adapter

Toepassing

  • Machinebouw
  • Robotica-toepassingen
  • Installatietechniek
  • Hernieuwbare energie
  • Spoorwegtoepassingen/automotive

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Materiaal

  • Zink spuitgegoten

Insteekcycli

  • 500

Temperatuurbereik

  • -40°C
  • +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.