
- LAPP Benelux
- Producten
- Catalogus
- Industriële connectoren
- Rechthoekige connectoren
- EPIC® MH modulair systeem frame
- EPIC® MH 6 meervoudig frame
EPIC® MH 6 meervoudig frame
Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector

- Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
- Framesysteem voor modules
- Andere klanten kochten ook
- Klanten waren ook geinteresseerd in
- Accessoires
- Geschikte behuizing
- Geschikte binnenwerken


H05V2-K 1X1 DBU
H05V2-K 1X1 DBU
4515143
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X1 DBU
H05V2-K 1X1 DBU
4515143
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BK
H07V2-K 1X1,5 BK
4519011
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BK
H07V2-K 1X1,5 BK
4519011
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 BK
H07V2-K 1X2,5 BK
4519012
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BK
H07V2-K 1X6 BK
4519014
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 GN/YE
H07V2-K 1X6 GN/YE
4519004
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 BU
H07V2-K 1X2,5 BU
4519022
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BU
H07V2-K 1X6 BU
4519024
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X0,75 DBU
H05V2-K 1X0,75 DBU
4515142
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 DBU
H07V2-K 1X1,5 DBU
4519141
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BN
H07V2-K 1X1,5 BN
4519031
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BN
H07V2-K 1X6 BN
4519034
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 GN/YE
H07V2-K 1X2,5 GN/YE
4519002
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X1 OR
H05V2-K 1X1 OR
4515093
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H-B 6 SDR M20 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SDR M20 ZW. BOX MOUNT BASE
19007000
De robuuste lage metalen behuizing is uitermate geschikt voor gebruik met binnenwerken die uitstekende elektrische eigenschappen hebben.

H05V2-K 1X1 DBU
H05V2-K 1X1 DBU
4515143
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X1 DBU
H05V2-K 1X1 DBU
4515143
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BK
H07V2-K 1X1,5 BK
4519011
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BK
H07V2-K 1X1,5 BK
4519011
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 BK
H07V2-K 1X2,5 BK
4519012
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BK
H07V2-K 1X6 BK
4519014
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 GN/YE
H07V2-K 1X6 GN/YE
4519004
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 BU
H07V2-K 1X2,5 BU
4519022
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BU
H07V2-K 1X6 BU
4519024
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X0,75 DBU
H05V2-K 1X0,75 DBU
4515142
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 DBU
H07V2-K 1X1,5 DBU
4519141
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BN
H07V2-K 1X1,5 BN
4519031
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X6 BN
H07V2-K 1X6 BN
4519034
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 GN/YE
H07V2-K 1X2,5 GN/YE
4519002
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X1 OR
H05V2-K 1X1 OR
4515093
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X2,5 BN
H07V2-K 1X2,5 BN
4519032
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H05V2-K 1X0,75 RD
H05V2-K 1X0,75 RD
4515042
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C

H07V2-K 1X1,5 BU
H07V2-K 1X1,5 BU
4519021
Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC
Temperatuurbereik tot 90 °C
Temperatuurbereik tot 90 °C
Artikelnummer | Artikelbeschrijving | Soort contact | Slots | Stuks / VE | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423234
|
EPIC® MHS 6 R (A,B) | penbinnenwerk | 2 | 10 | |||
44423235
|
EPIC® MHB 6 R (a, b) | busbinnenwerk | 2 | 10 |
Voordelen
- Multiframe voor eigen modules en voor modules van derden
- EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
- De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
- Spoorwegtoepassingen
-Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4 - PE verbinding van 1mm² tot max. 6mm² met eindhuls, 10mm² met adapter
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica-toepassingen
- Installatietechniek
- Hernieuwbare energie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)
-
Materiaal
- Zink spuitgegoten
-
Insteekcycli
- 500
-
Temperatuurbereik
- -40°C
- +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.