EPIC® MH Clip

Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector

  • Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
  • Adapterclip voor modules van andere aanbieders

Engineering Rail Zonne-energie Windenergie Montagetijd

Artikelnummer Artikelbeschrijving Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
44423264
EPIC® MH Clip 20

Voordelen

  • EPIC® MH clip voor de montage van modules van derden in het EPIC® MH frame
  • EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Spoorwegtoepassingen
    -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4

Toepassing

  • Machinebouw
  • Robotica-toepassingen
  • Installatietechniek
  • Hernieuwbare energie
  • Spoorwegtoepassingen/automotive

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Temperatuurbereik

  • -40°C
  • +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.