EPIC® MH 0 blinde module
Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector
- Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
- Dummy module als afdichting of als opvulling voor eventuele latere uitbreiding
Voordelen
- Dummy module als afdichting of als opvulling voor eventuele latere uitbreiding
- EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
- "Z" versie met centreerfunctie voor plug-in-techniek
- De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
- Spoorwegtoepassingen
-Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica-toepassingen
- Installatietechniek
- Hernieuwbare energie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)
-
Aantal contacten
Materiaal
- Polyamide, met glasvezel versterkt
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.