
EPIC® MH Bus PIN 1x(4) contacthouder
Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector
- Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
- Afgeschermde module voor de overdracht van gegevens en signalen. Geschikt voor ethernet CAT.5e
Voordelen
- Afgeschermde module voor de overdracht van gegevens en signalen. Geschikt voor ethernet CAT.5e
- EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
- Spoorwegtoepassingen
-Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica-toepassingen
- Installatietechniek
- Hernieuwbare energie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)
-
Toegestane spanning (V)
- 50
-
Toegestane piekspanning
- 0,8 kV
Toegestane stroom (A)
- 10
-
Verontreinigingsgraad
- 3
-
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Aantal contacten
- 4
-
Aansluitmethode
- Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²
-
Materiaal
- PA
-
Insteekcycli
- 500
-
Certificeringen
- UL gekeurd:
UL filenummer:E75770 -
Temperatuurbereik
- -40°C tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.