EPIC® MH BUS

Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector

EPIC® MH BUS, module voor 2 x 4 afgeschermde contacten

  • Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
  • Afgeschermde module voor de overdracht van gegevens en signalen. Geschikt voor ethernet CAT.5e

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Rail Windenergie

cRUus PROFINET

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
EPIC® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bus penbinnenwerk 2 2 10
44423230
EPIC® MHB Bus busbinnenwerk 2 2 10

Voordelen

  • Afgeschermde module voor de overdracht van gegevens en signalen. Geschikt voor ethernet CAT.5e
  • EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Spoorwegtoepassingen
    -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4

Toepassing

  • Machinebouw
  • Robotica-toepassingen
  • Installatietechniek
  • Hernieuwbare energie
  • Spoorwegtoepassingen/automotive

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire connector (industrieconnector)

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulaire connector (industriële connector)

Toegestane spanning (V)

  • 50

Toegestane piekspanning

  • 0,8 kV

Toegestane stroom (A)

  • 10

Verontreinigingsgraad

  • 3

Brandbaarheid

  • UL94 V-0

Aansluitmethode

  • Krimpen: 0,14 - 2,5 mm²

Materiaal

  • PA

Insteekcycli

  • 500

Certificeringen

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.