EPIC® MH Gigabit Modul

De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.

EPIC® MH Gigabit Modul

  • Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
  • Gigabitmodule voor Ethernet datasnelheden tot 10 GBit/s, cat. 7

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Rail Windenergie

cRUus PROFINET

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Slots Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291
EPIC® MHS Gigabit Kit small, AWG 24 - 28, kabeldiameter 5-7 mm penbinnenwerk 1 1
44423292
EPIC® MHB Gigabit Kit small, AWG 24 - 28, kabeldiameter 5-7 mm busbinnenwerk 1 1
44423326
EPIC® MHS Gigabit Kit medium, AWG 22 - 26, kabeldiameter 7-10 mm penbinnenwerk 1 1
44423327
EPIC® MHB Gigabit Kit medium, AWG 22 - 26, kabeldiameter 7-10 mm busbinnenwerk 1 1
EPIC® MH Gigabit isolatiebehuizing
44423276
EPIC® MHS Gigabit penbinnenwerk 1 10
44423277
EPIC® MHB Gigabit busbinnenwerk 1 10
EPIC® MH Gigabit contactbehuizing metaal
44423278
EPIC® MHS Gigabit PIN penbinnenwerk - 10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GND penbinnenwerk - 10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PIN busbinnenwerk - 10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND busbinnenwerk - 10
EPIC® MH Gigabit kabelklem
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm - - 10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm - - 10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm - - 10

Voordelen

  • Gigabitmodule, 360° afscherming, 4 aderparen, in combinatie met Cat.7 Cu-kabels wordt een transmissiesnelheid tot max. 10 Gbit/s (conform IEEE 802.3) bereikt
  • EPIC® MH Systeem is compatibel met de marktstandaard
  • De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
  • Spoorwegtoepassingen
    -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4

Toepassing

  • Machinebouw en installatie
  • Industrie 4.0 toepassingen
  • Robotica-toepassingen
  • Hernieuwbare energie
  • Spoorwegtoepassingen/automotive

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulaire connector

Toegestane spanning (V)

  • 50

Toegestane piekspanning

  • 0,8 kV

Toegestane stroom (A)

  • 5

Verontreinigingsgraad

  • 3

Brandbaarheid

  • UL94 V-0

Aantal contacten

  • 8

Materiaal

  • PA polyamide
  • Zink spuitgegoten

Insteekcycli

  • 500

VDE gekeurd

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.