EPIC® MH LWL Modul LC
De combinatie van verschillende functies garandeert een hoge flexibiliteit. Voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, robotica en insteektechniek.
EPIC® MH LWL-module voor glasvezel patchkabels met LC-stekker
- LWL-module voor de opname van 6 geconfectioneerde LWL LC-stekkers in één module
- Modulair connectorsysteem, insteekbaar met de marktstandaard
Voordelen
- LWL-module voor de opname van 6 geconfectioneerde LWL LC-stekkers in één module
- Geen EMV-invloeden op de LWL-dataoverdracht
- EPIC® MH LWL-module kan worden gecombineerd met de marktstandaard
- Geïntegreerd koppelingselement (sleeve) in één module voor directe verbinding en nauwkeurige positionering van de verbinding
- Spoorwegtoepassingen
-Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
Toepassing
- Machinebouw
- Hernieuwbare energie
- Testmiddelbouw
- Installatietechniek
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Brandbaarheid
- UL94 V-0
-
Aantal contacten
- 6
-
Materiaal
- PA polyamide
-
Insteekcycli
- 500
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +120°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.