EPIC® MH Potential set
Hoge mate van flexibiliteit bij het gebruik van elke combinatie inzetstukken in een connector
Spanningsvereffeningsveren voor EPIC® MH multifunctioneel frame
Spanningsvereffeningsveren voor EPIC® MH multifunctioneel frame
Artikelnummer | Artikelbeschrijving | Soort contact | Stuks / VE | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44423265
|
EPIC® MHS Potential Set | penbinnenwerk | 20 | |||
44423275
|
EPIC® MHB Potential Set | busbinnenwerk | 20 |
Voordelen
- Spanningsvereffeningsveren voor EPIC® MH multifunctioneel frame
- Voor gebruik in EPIC® MH BUS modules
- Voor een EPIC® MH BUS module kunnen twee veren worden gebruikt
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica-toepassingen
- Installatietechniek
- Hernieuwbare energie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Insteekcontact industriële connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contact voor industriële connector
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.