EPIC® H-A 3 Kits metalen uitvoering

CSA RU VDE

Made in Germany; Kant-en-klare kits met compatibele onderdelen; Bestellen zonder zorgen; Geen verkeerde bestellingen

Technische specificaties

Classificatie ETIM 5

Classificatie ETIM 6

Toegestane spanning (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Toegestane stroom (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Aantal contacten
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 3 SS MTGV M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 3 penbinnenwerk, schroef aansluiting
  • EPIC® H-A 3 stekerkap
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009602
1
EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 3 penbinnenwerk, schroef aansluiting
  • EPIC® H-A 3 stekerkap
  • Haakse kabelinvoer
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009604
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 SS MAG

Kenmerken

  • EPIC® H-A 3 busbinnenwerk, schroefaansluiting
  • EPIC® H-A 3 aanbouwhuis
  • Rechte uitvoering
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009606
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 SS MAGS

Kenmerken

  • EPIC® H-A 3 busbinnenwerk, schroefaansluiting
  • EPIC® H-A 3 aanbouwhuis
  • Haakse versie
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009608
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 SS MAGSV M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 3 busbinnenwerk, schroefaansluiting
  • Basisplaat voor oppervlaktemontage EPIC® H-A 3
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009610
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 3 busbinnenwerk, schroefaansluiting
  • EPIC® H-A 3 koppelhuis
  • Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009612
1