EPIC® H-A 4 Kits kunststof uitvoering

CSA RU VDE

Made in Germany; Kant-en-klare kits met compatibele onderdelen; Bestellen zonder zorgen; Geen verkeerde bestellingen

Technische specificaties

Classificatie ETIM 5

Classificatie ETIM 6

Toegestane spanning (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Toegestane stroom (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Aantal contacten
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 4 penbinnenwerk schroef aansluiting
  • EPIC® H-A 3 stekerkap
  • Rechte kabelinvoer
  • Behuizing: kunststof grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009613
1
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 4 penbinnenwerk schroef aansluiting
  • EPIC® H-A 3 stekerkap
  • Haakse kabelinvoer
  • Behuizing: kunststof grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009615
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AG

Kenmerken

  • EPIC® H-A 4 busbinnenwerk schroef aansluiting
  • EPIC® H-A 3 aanbouwhuis
  • Rechte uitvoering
  • Behuizing: kunststof grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009617
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGS

Kenmerken

  • EPIC® H-A 4 busbinnenwerk schroef aansluiting
  • EPIC® H-A 3 aanbouwhuis
  • Haakse versie
  • Behuizing: kunststof grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009619
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGSV M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 4 busbinnenwerk schroef aansluiting
  • Basisplaat voor oppervlaktemontage EPIC® H-A 3
  • Behuizing: kunststof grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009621
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20

Kenmerken

  • EPIC® H-A 4 busbinnenwerk schroef aansluiting
  • EPIC® H-A 3 koppelhuis
  • Rechte kabelinvoer
  • Behuizing: kunststof grijs
Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
75009623
1