EPIC® STA 14 soldeerbinnenwerk

De bewezen STA binnenwerken met veercontacten

Het connectorbinnenwerk voor soldeeraansluiting met een inwendige weerstand van minder dan 3 milliohm is de perfecte keuze voor schakelkasten en elektronica-laboratoria.

  • Voor betrouwbare signaaloverdracht in ruwe omgevingen
  • Mechanisch robuuste veercontacten
  • Made in Germany

Engineering

RU

Artikelnummer Artikelbeschrijving Soort contact Aantal operationele contacten Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
STA 14 soldeer aansluiting
10490200
STA 14 SL penbinnenwerk 1 - 14 5
10492200
STA 14 FL busbinnenwerk 1 - 14 5

Voordelen

  • goede contacteigenschappen door de sterke veerkracht.
  • De bewezen STA binnenwerken met veercontacten

Toepassing

  • Regeltechniek
  • 19 inch rekken
  • Laboratoria

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Contactblok industriële connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contactblok industriële connector

Toegestane spanning (V)

  • IEC: 24 V AC, 60 V DC
    UL: 48 V
    CSA: 48 V

Toegestane stroom (A)

  • IEC: 7.5 A
    UL: 7.5 A
    CSA: 7.5 A

Verontreinigingsgraad

  • 2

Contactweerstand

  • < 3 mOhm

Contacten

  • Koperlegering, vertind

Aantal contacten

  • 14

Aansluitmethode

  • Solderen: tot max 1,5 mm²

Striplengte (mm)

  • 5

Insteekcycli

  • 100

VDE gekeurd

  • UL gekeurd:
    UL filenummer:E75770

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.